MLD 300 Transceiver
Die Typ 2 / PL c Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit Transceiver (Sender/Empfänger in einem Gehäuse) und passivem Umlenkspiegel auf der Gegenseite sind eine kostengünstige Lösung mit geringem Installationsaufwand für Anwendungen bis maximal 8 m Reichweite. Sie sind als 2- und 3-strahlige Systeme verfügbar. Zur fehlerfreien Parametrierung und zum schnellen Gerätetausch werden alle MLD per Verdrahtung konfiguriert. Durch die Mehrfachabtastung arbeiten sie auch in anspruchsvollen Umgebungen zuverlässig.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 16 Produkte gefunden
Kombinationsprodukt
MLD310-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66037100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD310-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66037200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD312-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66047100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf, Aktivierungseingang zu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD312-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66047200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Automatischer Wiederanlauf, Aktivierungseingang zu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD320-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66057100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Konfigu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD320-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66057200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Anlauf-/Wiederanlaufsperre (RES), wählbar, Konfigu...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD320-RT2M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66058100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Anlauf-/Wiederanla...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD320-RT3M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66058200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Anlauf-/Wiederanla...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD330-RT2
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66067100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Alternativanschlus...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD330-RT3
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66067200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Alternativanschlus...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Nein
Kombinationsprodukt
MLD330-RT2M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66068100
- Reichweite, max.: 0,5 ... 8 m
- Anzahl Strahlen: 2 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Alternativanschlus...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Ja
Kombinationsprodukt
MLD330-RT3M
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschr. Transceiver
Artikelnummer:
66068200
- Reichweite, max.: 0,5 ... 6 m
- Anzahl Strahlen: 3 St.
- Funktionen: Schützkontrolle (EDM), wählbar, Alternativanschlus...
- integrierter Muting-Leuchtmelder: Ja
Artikeldaten vom: 19.11.26