RSL 425, 445, 455P
Die Modellvarianten RSL 425, 445 und 455P verfügen neben den Eigenschaften der RSL 400 Familie zusätzlich über eine hochwertige Messwertausgabe für die Navigation von FTS. Die hohe Qualität der Daten und der geringe Messfehler werden durch den schmalen Laserspot erreicht, der seine senkrechte Form über den gesamten Winkelbereich beibehält.
Übersicht
Artikelliste
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 36 Produkte gefunden
RSL455P-XL/CU400P-3M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800327
- Reichweite, max.: 0 ... 8,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
RSL455P-L/CU400P-3M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800326
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
RSL455P-M/CU400P-3M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800325
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
RSL455P-S/CU400P-3M12
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800324
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig
RSL445-XL/CU429-300-WPU
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800298
- Reichweite, max.: 0 ... 8,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-L/CU429-300-WPU
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800297
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-M/CU429-300-WPU
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800296
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-S/CU429-300-WPU
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800295
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung mit Rundstecker, M30, 30 -polig, 300 mm
RSL445-XL/CU429-25
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800294
- Reichweite, max.: 0 ... 8,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung, 25.000 mm
RSL445-L/CU429-25
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800293
- Reichweite, max.: 0 ... 6,25 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung, 25.000 mm
RSL445-M/CU429-25
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800292
- Reichweite, max.: 0 ... 4,5 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung, 25.000 mm
RSL445-S/CU429-25
Sicherheits-Laserscanner
Artikelnummer:
53800291
- Reichweite, max.: 0 ... 3 m
- Anzahl Feldpaare: bis zu 100
- Anzahl OSSDs: 4 St.
- Anschluss: Leitung, 25.000 mm
Artikeldaten vom: 15.11.26