L100
Die vielseitig einsetzbare Sicherheits-Zuhaltung L100 wird sowohl für die Personensicherheit als auch für den Maschinenschutz eingesetzt. 6 verschiedene Heavy-Duty-Betätiger unterstützen den Einsatz bei unterschiedlichen Montagebedingungen. Die Geräte sind als Varianten mit elektromagnetisch- oder federkraftbetätigter Zuhalteart erhältlich.
Übersicht
Ihr Nutzen
Technische Details & Downloads
Artikelliste
Ihr Nutzen
- Kostengünstigste Lösungen: zur Überwachung und Zuhaltung von Türen und Klappen
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Einbausituationen: Durch Standardbauform, 6 verschiedene Heavy-Duty-Betätiger und Kabeleinführung in 3 Richtungen
- Vermeidung unerwünschter Maschinenstillstände: Durch großzügiges Spiel des Betätigers im Betätigungskopf
- Alle Geräte lassen sich einfach in einen Sicherheitskreis einbinden: Durch ihre zwangsöffnenden Kontakte
Technische Eigenschaften
| L100 | |
| Bauart 2 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119 | |
| Mechanische Zunge mit niedriger Kodierung, 6 verschiedene Betätiger | |
| Zwangsöffnende Kontakte zur Einbindung in den Sicherheitskreis | |
| Varianten mit elektromagnetischer oder federkraftbetätigter Zuhalteart | |
| Für Sicherheitsanwendungen bis Performance Level PL e, SIL 3 | |
| Zuhaltekraft 1.100 N | |
| Technopolymer-Gehäuse mit Schutzart IP 67 | |
| Im entriegelten Zustand hält die geringe Zuhaltekraft von 30 N die Schutzvorrichtung in Position, sodass sich diese nicht von selbst öffnet | |
| Kabeleinführungen in 3 Richtungen für maximale Flexibilität, z. B. bei beengten Platzverhältnissen und bei Reihenschaltung |
Artikelliste
Produktselektor
Filter
Ergebnisliste: 4 Produkte gefunden
L100-P4C3-M20-SLM24
Sicherheits-Zuhaltung
Artikelnummer:
63000602
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kontaktbestückung Aktuator: 1NC
- Kontaktbestückung Magnet: 2NC
L100-P3C3-M20-MLM24
Sicherheits-Zuhaltung
Artikelnummer:
63000601
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kontaktbestückung Aktuator: 1NC
- Kontaktbestückung Magnet: 1NC + 1NO
L100-P3C3-M20-SLM24
Sicherheits-Zuhaltung
Artikelnummer:
63000600
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kontaktbestückung Aktuator: 1NC
- Kontaktbestückung Magnet: 1NC + 1NO
L100-P5C3-SLM24
Sicherheits-Zuhaltung
Artikelnummer:
50149762
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kontaktbestückung Aktuator: -
- Kontaktbestückung Magnet: 2NC + 1NO
Artikeldaten vom: 19.11.26