L250
Ihr Nutzen
- Optimaler Manipulationsschutz: Durch die RFID-kodierten Betätiger. Besondere Einbaumaßnahmen sind so nicht mehr erforderlich
- Einfache Integration in den Sicherheitskreis: Durch ihre OSSD-Sicherheitsausgänge lassen sich alle Geräte einfach in einen Sicherheitskreis integrieren
- Einfacher Aufbau und modernes Design: Passender Türgriff und Lock-Out Tag-Out Sicherung sowie passendes Befehlsgerät mit Not-Halt-Taster ermöglichen den
einfachen Aufbau kompletter Sicherheitsfunktionen an Schutztüren in modernem Design
Highlights
Das Gelenk am Betätiger und die große, gefaste Öffnung am Gerät sorgen für geringe Kollisionsgefahr zwischen Sensor und Betätiger und vermeiden Beschädigungen selbst bei ungenau schließenden Türen. Durch die offene Durchführung werden eventuelle Schmutzansammlungen einfach auf der Rückseite herausgeschoben. So garantiert das spezielle Design höchste Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
Die optionalen Befehlsgeber CD-B vereinfachen den Aufbau von Sicherheitsfunktionen an Schutztüren. Befehlsgeber und Zuhaltung verfügen über das gleiche Design mit identischen Abmessungen. So entstehen optisch und funktional optimal aufeinander abgestimmte Module. Mit den integrierten Tasten für Anforderung, Reset und Not-Halt bieten die Module komplette Lösungen für eine Sicherheits-Installation an Zugangstüren.
Die vollständig aus Metall gefertigte Lock-Out Tag-Out Vorrichtung verhindert durch die Verwendung individueller Vorhängeschlösser das Einsperren des Betriebspersonals im Gefahrenbereich. Dazu wird der rote Schieber nach oben bewegt und das Schloss eingehängt. So wird die Öffnung mechanisch verschlossen und zusätzlich die RFID-Erkennung des Betätigers abgeschirmt. Bis zu 5 Vorhängeschlösser mit 3,5 mm-Bügel lassen sich in die längliche Öse einhängen.
Der Türgriff AC-L250-SH2 überzeugt durch seine robuste Ausführung und sein modernes und ergonomisches Design. So sind die Befestigungsschrauben unsichtbar durch einrastenden Schutzkappen abgedeckt. Dies verhindert die Ablagerung von Schmutz und vereinfacht die Reinigung. Durch den Manipulationsschutz können zudem Standard-Schrauben verwendet werden – spezielle Sicherheits-Schrauben sind nicht notwendig. Der Griff eignet sich sowohl für den Einsatz an Drehtüren (Rechts- oder Links-Anschlag) als auch für den Einsatz an Schiebetüren (nach links oder nach rechts öffnend).
Technische Eigenschaften
| L250 | |
| Bauart 4 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltungen nach EN ISO 14119 | |
| RFID-codierter Betätiger für höchsten Manipulationsschutz | |
| Performance Level PL e / SIL 3 mit einem Gerät | |
| Zuhaltekraft 2.100 N für den universellen Einsatz an kleinen bis mittleren Schutztüren | |
| Kompaktes und leicht zu reinigendes Technopolymer-Gehäuse mit Schutzarten IP 67 / IP 69K | |
| Fluchtentriegelungsfunktion durch integrierten Panic-Button, ergonomisch optimiert | |
| Im entriegelten Zustand hält die geringe Zuhaltekraft von 20 N die Schutzvorrichtung in Position, sodass sich diese nicht von selbst öffnet | |
|
6 LEDs für eine schnelle Diagnose am Gerät |
|
|
3 Aktivierungsmodi |
|
|
Variabler Einbau durch 3-seitige Befestigung sowie flexible Ausrichtung in 90-Grad-Schritten von Anschlussleitung, Hilfsentsperrung und Panic-Button |
|
|
Zubehör: Lock-Out Tag-Out Vorrichtung, Fern-Fluchtentriegelungs-Taster mit 5 m Kabel, Türgriff, Befehlsgeräte (in Design und Funktion abgestimmt) |
Artikelliste
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: hoch
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: hoch
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Entsperrungsvorrichtung: Fluchtentsperrungstaster, Hilfsentriegelung
- Teach-Eingang für Betätiger: Ja
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Entsperrungsvorrichtung: Fluchtentsperrungstaster, Hilfsentriegelung
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Entsperrungsvorrichtung: Fluchtentsperrungstaster, Hilfsentsperrung mit Sch...
- Teach-Eingang für Betätiger: Ja
- Funktionsprinzip: Ruhestromprinzip - Betätiger verriegelt bei deakti...
- Kodierungsstufe: hoch
- Entsperrungsvorrichtung: Fluchtentsperrungstaster, Hilfsentriegelung
- Teach-Eingang für Betätiger: Ja
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: hoch
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Teach-Eingang für Betätiger: Nein
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: niedrig
- Entsperrungsvorrichtung: Fluchtentsperrungstaster, Hilfsentriegelung
- Teach-Eingang für Betätiger: Ja
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: hoch
- Teach-Eingang für Betätiger: Ja
- Funktionsprinzip: Arbeitsstromprinzip - Betätiger verriegelt bei akt...
- Kodierungsstufe: hoch