RK 93/4-200 L
Lichttaster energetisch
| Serie | 93 |
| Funktionsprinzip | Tast-Prinzip |
| Sonderausführung | V-Optik |
| Betriebsreichweite | zugesicherte Reichweite |
| Betriebsreichweite, weiß 90% | 0,002 ... 0,2 m |
| Betriebsreichweite, grau 18% | 0,007 ... 0,135 m |
| Betriebsreichweite, schwarz 6% | 0,015 ... 0,105 m |
| Grenzreichweite, weiß 90% | 0 ... 0,21 m |
| Grenzreichweite, grau 18% | 0,005 ... 0,14 m |
| Grenzreichweite, schwarz 6% | 0,008 ... 0,11 m |
| Grenzreichweite | typische Reichweite |
| Lichtquelle | LED, infrarot |
| Art der Lichtfleckgeometrie | rund |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl digitaler Schaltausgänge | 1 St. |
| Schaltelement | Transistor, PNP |
| Schaltprinzip | hellschaltend |
| Schaltfrequenz | 250 Hz |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 4 -polig |
| Abmessung (B x H x L) | 20 mm x 60 mm x 44 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zinkdruckguss |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 170 g |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -20 ... 60 °C |
| Schutzart | IP 65 |
| Schutzklasse | III |
| Zulassungen | c UL US |
| Gültiges Normenwerk | EN 60947-5-2 (deutsche Fassung) |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270903 |
| ECLASS 8.0 | 27270903 |
| ECLASS 9.0 | 27270903 |
| ECLASS 10.0 | 27270903 |
| ECLASS 11.0 | 27270903 |
| ECLASS 12.0 | 27270903 |
| ECLASS 13.0 | 27270903 |
| ECLASS 14.0 | 27270903 |
| ECLASS 15.0 | 27270903 |
| ECLASS 16.0 | 27270903 |
| ETIM 5.0 | EC001821 |
| ETIM 6.0 | EC001821 |
| ETIM 7.0 | EC001821 |
| ETIM 8.0 | EC001821 |
| ETIM 9.0 | EC001821 |
| ETIM 10.0 | EC001821 |