SD4T40-300

Sicherheits-Lichtvorhang Sender

Artikelnummer: 67841903

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Ergebnisliste: 1 Produkte gefunden
MLC500T40-300
Sicherheits-Lichtvorhang Sender
Artikelnummer: 68000403
  • Serie: MLC 500
  • Reichweite, max.: 0 ... 20 m
  • Auflösung: 40 mm
  • Schutzfeldhöhe: 300 mm
Artikelnummer: 68000403

Sofort verfügbar

Serie SOLID-4
Geräteart Sender
Applikation Handschutz
Zugangssicherung
Funktionen 2 Übertragungskanäle, wählbar
Typ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Gebrauchsdauer 20 Jahre, EN ISO 13849-1
Auflösung 40 mm
Schutzfeldhöhe 300 mm
Reichweite 0,9 ... 20 m
Synchronisation optisch zwischen Sender und Empfänger
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 950 nm
Mittlere Leistung Sendediode 50 µW
Sendesignalform gepulst
LED-Gruppe 1
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
Stromaufnahme, max. 75 mA, ohne externe Last
Absicherung 2 A mittelträge
Anzahl digitaler Schalteingänge 1 St.
Art Digitaler Schalteingang
Schaltspannung high, min. 17,6 V
Schaltspannung low, max. 2,8 V
Schaltspannung, typ. 24 V
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 20 mA
Funktion Testsignaleingang
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Funktion Maschinen-Interface
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Zulässiger Leiterquerschnitt, typ. 0,25 mm²
Länge Anschlussleitung, max. 100 m
Zulässiger Leitungswiderstand zur Last, max. 300 Ω
Abmessung (B x H x L) 29 mm x 375,5 mm x 34,6 mm
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Kunststoff / PMMA
Werkstoff Endkappen Zinkdruckguss
Nettogewicht 400 g
Farbe Gehäuse gelb, RAL 1021
Art der Befestigung Montage an Gerätesäule
Nut-Montage
über optionales Befestigungsteil
Art der Anzeige LED
Anzahl der LED 2 St.
Umgebungstemperatur Betrieb 0 ... 55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung -25 ... 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 15 ... 95 %
Schutzart IP 65
Schutzklasse III
Zulassungen TÜV NRTL US
c CSA US
Prüfverfahren Schwingen nach Norm EN 60068-2-6
Prüfverfahren Schock nach Norm EN 60068-2-29
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
3D-CAD Modell - SD4T40-300 - zip
EPLAN Makro - zip
Betriebsanleitung - pdf
Konformitätserklärung CE - pdf
Zertifikat - TÜV Süd - pdf
Zertifikat - TÜV Süd NRTL US - pdf