SET AKS 171.2/4.5.1-S12

Lichtvorhang

Artikelnummer: 50140950

Sofort verfügbar

Icon
Serie AKS
Funktionsprinzip Einweg-Prinzip
Geräteart Set (Sender und Empfänger)
Applikation Kleinteileerkennung
Sonderausführung Aktivierungseingang
Artikel-Set
Warnausgang
Betriebsreichweite 0,3 ... 1,7 m
Messfeldlänge 60 mm
Art des Erfassungsbereiches Lichtvorhang 54 mm (Höhe)
Lichtquelle LED, infrarot
Wellenlänge 880 nm
LED-Gruppe Freie Gruppe (nach EN 62471)
Mindestobjektgröße 0,5 bis 3,0 mm
Schutzbeschaltung Kurzschlussschutz
Transientenschutz
Verpolschutz
Versorgungsspannung UB 24 V, 15 %
Anzahl Aktivierungseingänge 1 St.
Spannungsart DC
Schaltspannung high: ≥8V
low: ≤ 2 V oder unbeschaltet
Schaltzustand active high
Anzahl digitaler Schaltausgänge 2 St.
Art Digitaler Schaltausgang
Spannungsart DC
Schaltstrom, max. 100 mA
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip dunkelschaltend
Schaltelement Transistor, PNP
Schaltprinzip UB schaltend
Schaltfrequenz 5 Hz
Anzahl Anschlüsse 1 St.
Art des Anschlusses Rundstecker
Gewindegröße M12
Typ male
Werkstoff Metall
Polzahl 5 -polig
Kodierung A-kodiert
Werkstoff Gehäuse Metall
Gehäuse Metall Aluminium
Werkstoff Optikabdeckung Glas
Nettogewicht 400 g
Schutzart IP 54
Schutzklasse III
Zolltarifnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270910
ECLASS 8.0 27270910
ECLASS 9.0 27270910
ECLASS 10.0 27270910
ECLASS 11.0 27270910
ECLASS 12.0 27270910
ECLASS 13.0 27270910
ECLASS 14.0 27270910
ECLASS 15.0 27270910
ECLASS 16.0 27270910
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
ETIM 7.0 EC002549
ETIM 8.0 EC002549
ETIM 9.0 EC002549
ETIM 10.0 EC002549
UNSPSC 26.08 39121528
EPLAN Makro - edz