SLSS 318M-S12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Wir helfen Ihnen gerne schnell und unkompliziert weiter, eine für Sie geeignete Alternative zu finden.
Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter: Kontakt
Serie | 318 |
Geräteart | Sender |
Sonderausführung | Aktivierungseingang |
Typ | 2, IEC/EN 61496, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
SIL | 1, IEC 61508 |
SILCL | 1, IEC/EN 62061, in Verbindung mit einer geeigneten Testüberwachungseinheit, z. B. MSI-TR1B |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 414 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
Kategorie | 2, EN ISO 13849, in Verbindung mit Sicherheits-Schaltgerät MSI-TRMB |
Betriebsreichweite | 0 ... 10 m, zugesicherte Reichweite |
Grenzreichweite | 0 ... 12 m |
Lichtquelle | LED, rot |
Wellenlänge | 660 nm |
Sendesignalform | gepulst |
LED-Gruppe | 1 |
Öffnungswinkel, max. | -5 ... 5 ° |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Transientenschutz Verpolschutz |
Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
Restwelligkeit | 10 %, von UB |
Leerlaufstrom | 0 ... 25 mA |
Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
Spannungsart | DC |
Schaltspannung | high: ≥8V low: ≤ 1,5 V |
Schaltspannung high, min. | 8 V |
Schaltspannung low, max. | 1,5 V |
Aktivierungs-/Sperrverzögerung | 1 ms |
Eingangswiderstand | 10.000 Ω, -10 ... 10 % |
Schaltfrequenz | 1.000 Hz |
Ansprechzeit | 0,5 ms |
Bereitschaftsverzögerung | 30 ms |
Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
Art des Anschlusses | Rundstecker |
Gewindegröße | M12 |
Werkstoff | Kunststoff |
Polzahl | 4 -polig |
Bauform | zylindrisch |
Abmessung (Ø x L) | 22 mm x 61,5 mm |
Gewindegröße | M18 x 1 mm |
Werkstoff Gehäuse | Edelstahl |
Gehäuse Edelstahl | V2A |
Werkstoff Optikabdeckung | Kunststoff, PA 12 |
Nettogewicht | 60 g |
Farbe Gehäuse | schwarz silber |
Art der Befestigung | schraubbar |
Art der Anzeige | LED |
Anzahl der LED | 1 St. |
Umgebungstemperatur Betrieb | -25 ... 65 °C |
Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
Schutzart | IP 67 |
Schutzklasse | II |
Zulassungen | TÜV Nord c UL US |
Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
Zolltarifnummer | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |