SLSSR 8.8-S12
Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranke Sender
Guten Tag, wir sind gerne für Sie da.
Technische Informationen zur Umstellung auf Nachfolgeprodukte finden Sie in der Datei 'Application Note Substitutes'.
Diese ist unter dem Tab Downloads/Technische Dokumentation verfügbar.
| Serie | 8 |
| Funktionsprinzip | Einweg-Prinzip |
| Geräteart | Sender |
| Sonderausführung | Aktivierungseingang |
| Typ | 2, IEC/EN 61496 |
| Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
| MTTFd | 400 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Gebrauchsdauer | 20 Jahre, EN ISO 13849-1 |
| Kategorie | 2, EN ISO 13849 |
| Betriebsreichweite | 0 ... 10 m, zugesicherte Reichweite |
| Grenzreichweite | 0 ... 14 m |
| Lichtquelle | LED, rot |
| Wellenlänge | 660 nm |
| Sendesignalform | gepulst |
| LED-Gruppe | 1 |
| Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz Verpolschutz |
| Versorgungsspannung UB | 10 ... 30 V, DC |
| Anzahl Aktivierungseingänge | 1 St. |
| Schaltspannung | low: ≤ 2 V |
| Schaltfrequenz | 200 Hz |
| Ansprechzeit | 2,5 ms |
| Bereitschaftsverzögerung | 100 ms |
| Anzahl Anschlüsse | 1 St. |
| Funktion | Signal OUT Spannungsversorgung |
| Art des Anschlusses | Rundstecker |
| Gewindegröße | M12 |
| Werkstoff | Metall |
| Polzahl | 5 -polig |
| Bauform | kubisch |
| Abmessung (B x H x L) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Werkstoff Gehäuse | Metall |
| Gehäuse Metall | Zink |
| Werkstoff Optikabdeckung | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Farbe Gehäuse | rot |
| Art der Befestigung | Befestigungsgewinde Durchgangsbefestigung Schwalbenschwanz-Nuten über optionales Befestigungsteil |
| Art der Anzeige | LED |
| Anzahl der LED | 1 St. |
| Umgebungstemperatur Betrieb | -40 ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur Lagerung | -40 ... 70 °C |
| Schutzart | IP 67 |
| Schutzklasse | II |
| Zulassungen | TÜV Nord c UL US |
| Gültiges Normenwerk | IEC 60947-5-2 |
| Zolltarifnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
| ECLASS 8.0 | 27272701 |
| ECLASS 9.0 | 27272701 |
| ECLASS 10.0 | 27272701 |
| ECLASS 11.0 | 27272701 |
| ECLASS 12.0 | 27272701 |
| ECLASS 13.0 | 27272701 |
| ETIM 5.0 | EC001831 |
| ETIM 6.0 | EC001831 |
| ETIM 7.0 | EC001831 |
| ETIM 8.0 | EC001831 |
| ETIM 9.0 | EC001831 |