TK 20x75

Reflektor

Artikelnummer: 50003188

Sofort verfügbar

Bauform rechteckig
Richtungsabhängig Nein
Tripelgröße 2,6 mm
Montagemaß Breite 20,2 mm
Montagemaß Höhe 76 mm
Montagemaß Dicke 6,5 mm
Reflexionsfläche Höhe 70 mm
Reflexionsfläche Breite 15 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Nettogewicht 8 g
Art der Befestigung Rückseite kann beklebt werden
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467