TK 82.AF

Reflektor

Artikelnummer: 50111375

Lieferzeit ca. 8 Werktage
Sonderausführung Antibeschlagbeschichtung
Bauform rund
Richtungsabhängig Nein
Tripelgröße 4 mm
Montagemaß Dicke 8,5 mm
Montagemaß Durchmesser 82 mm
Reflexionsfläche Durchmesser 79 mm
Werkstoff Reflektor Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial Kunststoff
Polarisationsändernd Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor PMMA8N
Struktur aktive Fläche Triple
Beschichtung Antibeschlag
Nettogewicht 31 g
Art der Befestigung Durchgangsbefestigung
Rückseite kann beklebt werden
Umgebungstemperatur Betrieb -40 ... 65 °C
Schutzart IP 67
Zolltarifnummer 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ECLASS 16.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
UNSPSC 26.08 39121551
3D-CAD Modell - zip