AC-ABF50

Unidad de confirmación

Número de producto: 426292

Lista de resultados: 3 productos encontrados
AC-ABF11
Unidad de confirmación
Código del articulo: 50141871
Código del articulo: 50141871

Bajo pedido
KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-050
Cable de interconexión
Código del articulo: 50130743
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 4 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 50130743

Disponible inmediatamente

AC-SCM5U-BT-L
Módulo de conexión de sensor
Código del articulo: 520152
  • Apropiado para: Dispositivos de seguridad multihaz MLD 330, MLD 53...
  • Número de conexiones: 5 Unidad(es)
  • Tipo de fijación: Placa de montaje conángulo en L
  • Número de LED: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 520152

Disponible inmediatamente

Apropiado para Cortinas ópticas de seguridad MLC 300
Dispositivos de seguridad multihaz MLD 330, MLD 530
Funciones Habilitación en AOPD con función de muting
Pulsador de reinicio iluminado
Reinicialización del bloqueo de inicio/reinicio
Pulsador de reinicio
Indicador luminoso LED
Corriente de conmutación a través del pulsador 1 ... 1.000 mA
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Carcasa de plástico Reforzado con fibra de vidrio (PPS), autoextinguible
Peso neto 800 g
Material de la chapa de sujeción Acero inoxidable
Índice de protección IP 67
IP 69K
Clase de seguridad III
Número de arancel 85369095
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27371246
ECLASS 11.0 27371246
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
Declaración de conformidad CE - pdf