ASKM1/2SE

Módulo de acoplamiento

Número de producto: 580000

Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie ASKM
Categoría 4, EN ISO 13849
Tensión de alimentación UB 19 ... 31,6 V
Consumo de corriente del circuito AS-i 45 mA
Tipo Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo
Función Proceso
Perfil AS-i Esclavo seguro
Dirección de esclavo 1...31 programable, por defecto=0
Tiempo de ciclo según especificación AS-i Máx. 5 ms ms
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Dispositivos de seguridad de conexión electromecánica Micros de seguridad sin enclavamiento
Unidades de control de paro de emergencia, de 1 ó 2 canales
Función Conexión de micro de seguridad sin enclavamiento
Contacto NC 1
Contactos NC 1 y 2
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 5 polos
Función Contacto NC 2
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 5 polos
Función Interfaz de configuración
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Número de polos 5 polos
Dimensiones (An x Al x L) 45 mm x 34 mm x 80 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PBT con 30% GF
Peso neto 71 g
Color de carcasa Gris
Negro
Tipo de fijación Fijación de resorte
Fijación pasante
Placa de montaje
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Unidad de programación APG-02
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 85 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67, Con placa de montaje ASKM1-MP
Clase de seguridad II
Certificaciones AS-i
TÜV Nord
Número de arancel 85371098
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ETIM 5.0 EC001578
ETIM 6.0 EC001578
Ejemplos de conexión - pdf