ASM2E/2
Monitor de seguridad AS-i
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | ASM2 |
| Funciones | Activación/desactivación de módulos de función Ayuda para la técnica de direccionamiento A/B de interfaz AS-i Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable Componentes lógicos programables, FLIP-FLOP Componentes lógicos programables, conexión/desconexión retardada Componentes lógicos programables, estados del sistema Desenclavamiento de errores a través de interfaz AS-i Indicador LED de estado para comunicación por interfaz AS-i, OSSD, bloqueo de inicio/reinicio, modo de protección y errores Monitorización dinámica de contactores (EDM), seleccionable Módulos de vigilancia con filtro contra rebote de contactos Módulos de vigilancia con monitorización simultánea por contacto STOP 0 / STOP 1 Salida de señalización del sistema Tecla de servicio para el desenclavamiento manual de errores y el cambio automático de equipos de los esclavos AS-i seguros Transmisión de datos de diagnóstico a través de interfaz AS-i |
| Número de módulos de función configurables | 48 Unidad(es) |
| Número de componentes lógicos programables, OR (entradas) | 6 Unidad(es) |
| Número de componentes lógicos programables, AND (entradas) | 6 Unidad(es) |
| Función de muting | No |
| Funciones seleccionables para actuador AS-i | Bloqueo de inicio/reinicio (RES) Desenclavamiento de errores del actuador AS-i Monitorización dinámica de contactores (EDM) |
| SIL | 3, IEC 61508 |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 9,1E-09 por hora |
| Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
| Categoría | 4, EN ISO 13849 |
| Categoría de parada | 0 y 1, IEC/EN 60204-1 |
| B10d en DC13 (carga inductiva) | 10.000.000 Cantidad de ciclos, (I < 2 A, 24 V) |
| B10d en AC15 (carga inductiva) | 100.000 Cantidad de ciclos, (2 A, 230 V), 250.000 (1 A, 230 V), 540.000 (0,5 A, 230 V) |
| Número de monitores de seguridad por red con interfaz AS-i | 4 Unidad(es) |
| Suplemento número de monitores de seguridad | Para un máximo de 31 esclavos interfaz AS-i conectados |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Número de señales de desconexión seguras AS-i | 1 Unidad(es) |
| Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -15 ... 15 % |
| Consumo de corriente, máx. | 200 mA, Sin carga externa |
| Consumo de corriente del circuito AS-i | 45 mA |
| Categoría de sobretensión | III, Para tensiones de trabajo de 300 V CA según VDE 0110, parte 1 |
| Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
| Número de entradas digitales | 2 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Número de salidas de seguridad (OSSD) | 2 Unidad(es) |
| Número de salidas de seguridad (OSSDs), síncronas con señal de desconexión AS-i | 1 Unidad(es) |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tensión de conmutación, típ. | 22 V |
| Tipo de tensión | CC |
| Tiempo de reacción del sistema | 40 ms |
| Tiempo de inicialización | 10 ms |
| Tipo | Interfaz AS-i de seguridad en el trabajo, RS 232 |
| Función | Proceso |
| Perfil AS-i | Monitor 7.F |
| Dirección de esclavo | 1...31 programable, por defecto=0 |
| Tiempo de ciclo según especificación AS-i | Máx. 5 ms ms |
| Número de conexiones | 2 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Interfaz AS-i Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Borne |
| Tipo de borne | Borne de tornillo |
| Número de polos | 21 polos |
| Función | Interfaz de configuración |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Denominación en el equipo | CONFIG |
| Secciones de conexión | 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón 1 x 0,25 hasta 1 mm², cordón con puntera hueca 1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca 2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre 2 x 0,2 hasta 1,5 mm², cordón 2 x 0,5 hasta 1,5 mm², cordón con puntera hueca doble |
| Dimensiones (An x Al x L) | 45 mm x 105 mm x 120 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | PA 66 |
| Peso neto | 450 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación | Fijación de resorte |
| Tipo de indicación | LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software Teach-In |
| Elementos de uso | Software para PC Teclas de control |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
| Índice de protección | IP 20, Solo para utilización en espacios de trabajo o armarios de distribución eléctricos con un índice mínimo de protección de IP 54. |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | AS-i TÜV Rheinland c TÜV Rheinland US c UL US |
| Patentes de EE.UU. | US 6,285,096 B |
| Número de arancel | 85371098 |
| ECLASS 5.1.4 | 27242604 |
| ECLASS 8.0 | 27242604 |
| ECLASS 9.0 | 27242604 |
| ECLASS 10.0 | 27242604 |
| ECLASS 11.0 | 27242604 |
| ECLASS 12.0 | 27242604 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |