BPS 34 S M 100 H
Sistema de posicionamiento por códigos de barras
| Serie | BPS 30 |
| Funciones | Calefacción |
| MTTF | 104 Años |
| Profundidad de campo | 90 ... 170 mm |
| Fuente de luz | Láser, Rojo |
| Láser de clase | 2, según IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
| Forma de señal de emisión | Continuo |
| Salida del haz de luz | Lateral bajo ángulo de 100° |
| Rango de medición | 0 ... 10.000.000 mm |
| Reproducibilidad (3 sigma) | 1 mm |
| Emisión del valor medido | 2 ms |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 10 m/s |
| Tensión de alimentación UB | 22 ... 26 V, CC |
| Consumo de corriente, máx. | 1.360 mA |
| Número de entradas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Entrada digital |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
| Principio de conmutación | VIN |
| Tipo | PROFIBUS DP |
| Función | Proceso |
| Tipo | RS 232 |
| Función | Configuración/parametrización vía software Servicio |
| Función | Conexión con el equipo |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 90 mm x 120 mm x 52 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Material, cubierta de óptica | Vidrio |
| Peso neto | 400 g |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional Ranuras de cola de milano Rosca de fijación |
| Temperatura ambiente en servicio | -30 ... 40 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 0 ... 90 % |
| Índice de protección | IP 65, EN 60529 en conectores atornillados o tapaderas colocadas |
| Clase de seguridad | III |
| Método de prueba CEM según norma | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
| Método de prueba choque según norma | IEC 60068-2-27, test Ea |
| Método de prueba impacto permanente según norma | IEC 60068-2-29, test Eb |
| Método de prueba vibración según norma | IEC 60068-2-6, test Fc |
| Número de arancel | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280190 |
| ECLASS 10.0 | 27280190 |
| ECLASS 11.0 | 27280190 |
| ECLASS 12.0 | 27280106 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |