BT-SET-240C-E

Soporte

Número de producto: 540354

Lista de resultados: 1 productos encontrados
BT-SET-240CC-E
Set de soportes
Código del articulo: 540351
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinasópticas de seguridad
Código del articulo: 540351

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Apropiado para el grupo de productos Barreras ópticas de seguridad
Apropiado para Dispositivos de seguridad multihaz MLD 500, MLD 300
Espejo deflector MLD-M002, MLD-M003
Tipo de fijación, del lado del sistema Fijación pasante
Tipo de fijación, del lado del equipo Puede unirse por apriete
Tipo de pieza de fijación Giratorio en 240°
Material de la pieza de fijación Metal
Plástico
Amortiguación de vibraciones No
Número de arancel 83024900
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ETIM 5.0 EC003015
ETIM 6.0 EC003015
Modelo CAD 3D - BT-SET-240C-E - zip
Hoja técnica - pdf
Instrucciones de montaje - pdf