CB-LDH-50000-12GF

Cable de conexión

Número de producto: 426043

Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Tipo de conexión Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca N11
Tipo Conector hembra
Número de polos 12 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 12 Unidad(es)
Color de cubierta Gris
Apantallado Sí
Longitud de cable 50.000 mm
Material de cubierta PVC
Aptitud para cadena de arrastre No
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -40 ... 80 °C
Número de arancel 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060311
ECLASS 11.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855