CPR14-1350-m/P1
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | COMPACTplus |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Protección para los dedos |
Paquete de funciones | Muting |
Funciones | Modo de reinicio con inhibición de muting (override) Muting de 2 sensores con control temporizado Muting de 4 sensores con control temporizado |
Tipo | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2,67E-08 por hora |
Duración de utilización | 20 Años, EN ISO 13849-1 |
Categoría | 4, EN ISO 13849 |
Resolución | 14 mm |
Altura del campo de protección | 1.350 mm |
Sincronización | Óptica entre emisor y receptor |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra inducción Protección contra polarización inversa Protección contra sobretemperaturas Protección contra sobretensiones Protección transitoria |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consumo de corriente, máx. | 160 mA, Sin carga externa |
Ondulación residual | -5 ... 5 % |
Protección de espacios peligrosos | Externa con máximo 4 A de acción semiretardada |
Número de entradas digitales | 5 Unidad(es) |
Tipo | Entrada digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 20 mA |
Resistencia de entrada | 1.200 Ω |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Función | Programable(s) |
Número de salidas digitales | 2 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Tensión de conmutación high, mín. | 18,2 V |
Tensión de conmutación low, máx. | 2,5 V |
Tensión de conmutación, típ. | 24 V |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 60 mA |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación +24 V |
Función | Salida de señalización programable |
Tiempo de respuesta | 51 ms |
Tiempo de rearme | 100 ms |
Tipo | PROFIBUS DP, ProfiSafe |
Función | Supervisión segura |
Clasificación | V2 |
Datos cíclicos seguros | 4 B |
Datos acíclicos | Advertencias Datos de error Información monohaz del campo de protección |
Número de conexiones | 4 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Longitud de cable | 600 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 5 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Función | Interfaz local |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Número de polos | 8 polos |
Función | PROFIBUS IN |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Longitud de cable | 350 mm |
Material de cubierta | PUR |
Color de cable | Violeta |
Sección de conductor | 8 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Función | PROFIBUS OUT |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Sección de conductor | 8 mm² |
Color de cable | Violeta |
Longitud de cable | 250 mm |
Material de cubierta | PUR |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector hembra |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Longitud del cable de conexión, máx. | 100 m |
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. | 10 Ω |
Dimensiones (An x Al x L) | 52 mm x 1.484 mm x 55 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Material de las caperuzas terminales | Plástico |
Peso neto | 3.900 g |
Color de carcasa | Amarillo, RAL 1021 |
Tipo de fijación | Montaje en ranura |
Tipo de indicación | Display de 7 segmentos LED |
Número de LED | 6 Unidad(es) |
Tipo de configuración/parametrización | Interruptor Software |
Elementos de uso | A través de interfaz de servicio Interruptor deslizante |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -25 ... 70 °C |
Humedad del aire relativa (sin condensación) | 15 ... 95 % |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | PROFIBUS c TÜV NRTL US c UL US |
Patentes de EE.UU. | US 6,418,546 B US 6,876,457 B |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |