CPR14-600H-b/T3

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68106622

Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Receptor
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, host
Aplicación Protección para los dedos
Paquete de funciones Blanking
Funciones Blanking fijo configurable
Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Circuito de desconexión adicional de dos canales
Resolución reducida a 1 haces
Resolución reducida a 2 haces
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,26E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 14 mm
Altura del campo de protección 600 mm
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra inducción
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretemperaturas
Protección contra sobretensiones
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 24 V, CC, -20 ... 20 %
Consumo de corriente, máx. 160 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 10 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Resistencia de entrada 1.200 Ω
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 23 V
Tipo de tensión CC
Carga de corriente, máx. 650 mA
Inductividad de carga 2.200.000 µH
Capacidad de carga 3,3 µF
Corriente residual, máx. 0,2 mA
Corriente residual, típ. 0,002 mA
Caída de tensión 1 V
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Elemento de conmutación Transistor, Push-pull
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 60 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de señalización programable
Tiempo de respuesta 15 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector Brad-Harrison (MIN Series)
Tamaño de rosca Serie MIN
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 7 polos
Función Interfaz local
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Función Guest en cascada
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 734 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 1.900 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Software
Teach-In
Elementos de uso Interruptor deslizante
SafetyKey
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Modelo CAD 3D - CPR14-600H-b/T3 - zip
Macro EPLAN - zip
Software de diagnóstico - Upgrade SafetyLab V 1.1.0.67 - zip
Software de diagnóstico - SafetyLab V1.1.0.67 - zip
Actualización de versión de software - Compatibility Update Vista/Win7 - zip
Software - Query RS232 - zip
Instrucciones de uso - pdf
Descripción del software - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Süd - pdf
Certificado - c TÜV NRTL US - pdf