CPR50-3000H-b/R2

Receptor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68530628

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
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
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, host
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Paquete de funciones Blanking
Funciones Blanking fijo configurable
Blanking flotante configurable
Bloqueo de inicio/reinicio (RES), seleccionable
Circuito de desconexión adicional de dos canales
Resolución reducida a 1 haces
Resolución reducida a 2 haces
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2,67E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849
Resolución 50 mm
Altura del campo de protección 3.000 mm
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
Consumo de corriente, máx. 160 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 10 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 20 mA
Resistencia de entrada 1.200 Ω
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Función Programable(s)
Número de salidas de seguridad (OSSD) 2 Unidad(es)
Número de salidas digitales 5 Unidad(es)
Tipo Salida de seguridad OSSD
Tipo de tensión CA/CC
Carga de corriente, máx. 3.000 mA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Elemento de conmutación Relé, Contacto NA
Tipo Salida digital
Tensión de conmutación high, mín. 18,2 V
Tensión de conmutación low, máx. 2,5 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 60 mA
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación +24 V
Función Salida de señalización programable
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación De conmutación 0 V
Función Salida de señalización programable
Tiempo de respuesta 33 ms
Tiempo de rearme 100 ms
Número de conexiones 3 Unidad(es)
Función Interfaz de máquina
Tipo de conexión Conector Hirschmann (DIN 43651)
Tamaño de rosca M26
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 12 polos
Función Interfaz local
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Plástico
Número de polos 8 polos
Función Guest en cascada
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Sección de cable admisible, típ. 0,5 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 10 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 3.134 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 8.300 g
Color de carcasa Amarillo, RAL 1021
Tipo de fijación Montaje en ranura
Tipo de indicación Display de 7 segmentos
LED
Número de LED 4 Unidad(es)
Tipo de configuración/parametrización Interruptor
Software
Teach-In
Elementos de uso Interruptor deslizante
SafetyKey
Temperatura ambiente en servicio 0 ... 50 °C
Temperatura ambiente en almacén -25 ... 70 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación) 15 ... 95 %
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad III
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Lista de resultados: 51 productos encontrados
CR14-1050S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566110
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566110
CR14-1200S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566112
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566112
CR14-1350S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566113
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566113
CR14-1500S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566115
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566115
CR14-150S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566101
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566101
CR14-225S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566102
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 225 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566102
CR14-300S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566103
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566103
CR14-450S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566104
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566104
CR14-600S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566106
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566106
CR14-750S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566107
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566107
CR14-900S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566109
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566109
CR30-1050S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566310
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566310
CR30-1200S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566312
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566312
CR30-1350S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566313
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566313
CR30-1500S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566315
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566315
CR30-150S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566301
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566301
CR30-1650S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566316
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566316
CR30-1800S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566318
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566318
CR30-225S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566302
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 225 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566302
CR30-300S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566303
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566303
CR30-450S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566304
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566304
CR30-600S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566306
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566306
CR30-750S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566307
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566307
CR30-900S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566309
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566309
CR50-1050S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566510
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566510
CR50-1200S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566512
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566512
CR50-1350S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566513
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566513
CR50-1500S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566515
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566515
CR50-1650S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566516
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566516
CR50-1800S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566518
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566518
CR50-2100S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566521
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566521
CR50-2400S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566524
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.400 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566524
CR50-2700S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566527
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.700 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566527
CR50-3000S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566530
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566530
CR50-450S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566504
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566504
CR50-600S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566506
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566506
CR50-750S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566507
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566507
CR50-900S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566509
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566509
CR90-1050S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566910
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566910
CR90-1200S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566912
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566912
CR90-1350S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566913
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566913
CR90-150 S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566901
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566901
CR90-1500S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566915
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566915
CR90-1650S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566916
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566916
CR90-1800S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566918
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566918
CR90-2100S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566921
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566921
CR90-2400S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566924
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.400 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566924
CR90-2700S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566927
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.700 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566927
CR90-3000S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566930
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566930
CR90-750S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566907
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566907
CR90-900S
Receptor de la cortina óptica de seguridad
Código: 566909
  • Serie: COMPACTplus
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
  • Tipo: 4, IEC/EN 61496
Código: 566909
Filtro
Lista de resultados: 2 productos encontrados
KS U-M12-8W-P1-030
Cable de conexión
Código: 50135143
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Acodado, Conector macho
  • Número de polos: 8 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 3.000 mm
Código: 50135143

Bajo pedido