CPRT500/2-ml09/P1

Emisor/receptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 68900080

Lista de resultados: 6 productos encontrados
MLD510-RT3
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66537200
  • Serie: MLD 500
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
Código del articulo: 66537200

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLD-M003
Espejo deflector
Código del articulo: 66500200
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Distancia entre haces: 400 mm
Código del articulo: 66500200

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
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
Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
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
Plazo de entrega aprox. 20 días laborables
CB-M12-1500X-3GF/GM
Cable de interconexión
Código del articulo: 548051
  • Conexión: Conector redondo, M12  - Conector redondo, M12
  • Conexión 01, versión: Axial, Conector hembra
  • Conexión 1, número de polos: 3 Unidad(es)
  • Conexión 02, versión: Axial, Conector macho
Código del articulo: 548051

Disponible inmediatamente
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
Disponible inmediatamente
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
Alcance 0 ... 6,5 m
Número de haces 2 Unidad(es)
Distancia entre haces 500 mm
Tipo PROFIBUS DP
Función Proceso
Clasificación V2
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 600 mm
Material de cubierta PUR
Tamaño de rosca M12
Material Plástico
Número de polos 5 polos
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832