CPT50-2100H/T3

Emisor de la cortina óptica de seguridad

Número de producto: 68521102

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

Serie COMPACTplus
Tipo de equipo Emisor
Conexión en cascada Conexión en cascada por cable, host
Aplicación Protección de accesos
Protección de zonas de peligro
Tipo 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Resolución 50 mm
Altura del campo de protección 2.100 mm
Alcance 0 ... 18 m
Sincronización Óptica entre emisor y receptor
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Potencia media diodo emisor 8,73 µW
Forma de señal de emisión Modulado
Grupo de LEDs 1
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
Consumo de corriente, máx. 75 mA, Sin carga externa
Ondulación residual -5 ... 5 %
Protección de espacios peligrosos Externa con máximo 4 A de acción semiretardada
Número de entradas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Entrada digital
Tensión de conmutación high, mín. 2,5 V
Tensión de conmutación low, máx. 18,2 V
Tensión de conmutación, típ. 24 V
Tipo de tensión CC
Corriente de conmutación, máx. 3.000 mA
Resistencia de entrada 8.000 Ω
Función Entrada de señal de test externa
Número de conexiones 2 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Tipo de conexión Conector Brad-Harrison (MIN Series)
Tamaño de rosca Serie MIN
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 3 polos
Función Guest en cascada
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector hembra
Material Metal
Número de polos 8 polos
Sección de cable admisible, típ. 1 mm²
Longitud del cable de conexión, máx. 100 m
Resistencia admisible del cable hasta la carga, máx. 1.000 Ω
Dimensiones (An x Al x L) 52 mm x 2.234 mm x 55 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Aluminio
Material, cubierta de óptica Plástico / PMMA
Material de las caperuzas terminales Plástico
Peso neto 5.900 g
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
Certificaciones c TÜV NRTL US
c UL US
Patentes de EE.UU. US 6,418,546 B
US 6,876,457 B
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272704
ECLASS 9.0 27272704
ETIM 5.0 EC002549
ETIM 6.0 EC002549
Lista de resultados: 52 productos encontrados
CT14-1050S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563110
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
Código: 563110
CT14-1200S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563112
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
Código: 563112
CT14-1350S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563113
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
Código: 563113
CT14-1500S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563115
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código: 563115
CT14-150S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563101
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
Código: 563101
CT14-1650S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563116
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
Código: 563116
CT14-225S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563102
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 225 mm
Código: 563102
CT14-300S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563103
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
Código: 563103
CT14-450S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563104
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
Código: 563104
CT14-600S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563106
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
Código: 563106
CT14-750S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563107
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
Código: 563107
CT14-900S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563109
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 6 m
  • Resolución: 14 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
Código: 563109
CT30-1050S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563310
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
Código: 563310
CT30-1200S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563312
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
Código: 563312
CT30-1350S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563313
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
Código: 563313
CT30-1500S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563315
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código: 563315
CT30-150S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563301
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
Código: 563301
CT30-1650S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563316
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
Código: 563316
CT30-1800S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563318
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
Código: 563318
CT30-225S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563302
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 225 mm
Código: 563302
CT30-300S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563303
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 300 mm
Código: 563303
CT30-450S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563304
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
Código: 563304
CT30-600S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563306
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
Código: 563306
CT30-750S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563307
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
Código: 563307
CT30-900S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563309
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 30 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
Código: 563309
CT50-1050S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563510
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
Código: 563510
CT50-1200S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563512
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
Código: 563512
CT50-1350S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563513
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
Código: 563513
CT50-1500S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563515
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código: 563515
CT50-1650S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563516
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
Código: 563516
CT50-1800S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563518
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
Código: 563518
CT50-2100S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563521
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
Código: 563521
CT50-2400S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563524
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.400 mm
Código: 563524
CT50-2700S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563527
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 2.700 mm
Código: 563527
CT50-3000S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563530
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
Código: 563530
CT50-450S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563504
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 450 mm
Código: 563504
CT50-600S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563506
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 600 mm
Código: 563506
CT50-750S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563507
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
Código: 563507
CT50-900S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563509
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 50 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
Código: 563509
CT90-1050S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563910
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.050 mm
Código: 563910
CT90-1200S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563912
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.200 mm
Código: 563912
CT90-1350S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563913
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.350 mm
Código: 563913
CT90-150 S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563901
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 150 mm
Código: 563901
CT90-1500S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563915
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.500 mm
Código: 563915
CT90-1650S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563916
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.650 mm
Código: 563916
CT90-1800S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563918
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 1.800 mm
Código: 563918
CT90-2100S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563921
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.100 mm
Código: 563921
CT90-2400S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563924
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.400 mm
Código: 563924
CT90-2700S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563927
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 2.700 mm
Código: 563927
CT90-3000S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563930
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 3.000 mm
Código: 563930
CT90-750S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563907
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 750 mm
Código: 563907
CT90-900S
Emisor de la cortina óptica de seguridad
Código: 563909
  • Serie: COMPACTplus
  • Alcance, máx.: 0 ... 18 m
  • Resolución: 90 mm
  • Altura del campo de protección: 900 mm
Código: 563909
Filtro
Lista de resultados: 1 productos encontrados
BT-2S
Set de escuadras de fijación
Código: 560120
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Enroscable
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Cortinas ópticas de medición
Código: 560120

Disponible inmediatamente