Housing BCL 300i V2A
Carcasa de protección
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Apropiado para | Lectores de código de barras serie BCL 3xxi, espejo deflector |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 200 mm x 135 mm x 63 mm |
Material de carcasa | Acero inoxidable |
Carcasa de acero inoxidable | V2A |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 2.200 g |
Color de carcasa | Plata |
Tipo de fijación | Varilla 20 mm |
Índice de protección | IP 67 IP 69K |
Número de arancel | 84733080 |
ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
ECLASS 8.0 | 27279290 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27273792 |
ECLASS 11.0 | 27273792 |
ECLASS 12.0 | 27273792 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |