HRTU 420/2NC.2-L-S8

Sensor de ultrasonidos

Número de producto: 50113981

Icon Icon Icon
Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 1 productos encontrados
HTU420B-1000.3/GT-M8
Sensor de ultrasonidos
Código del articulo: 50150572
  • Serie: 420B
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva con supresión de fondo
  • Diseño: Cúbico
  • Alcance efectivo, máx.: 0,02 ... 1 m
Código del articulo: 50150572

Plazo de entrega aprox. 3 días laborables
Serie 420
Principio de funcionamiento Autorreflexiva con supresión de fondo
Alcance efectivo 0,1 ... 1 m
Alcance efectivo Alcance asegurado
Frecuencia ultrasonido 240 kHz
Trayectoria cono de sonido Ancho
Dirección de irradiación Frontal
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección contra sobretensiones
Tensión de alimentación UB 12 ... 30 V, CC
Ondulación residual De UB
Número de entradas Teach 1 Unidad(es)
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, NPN
Principio de conmutación Contacto NC
Frecuencia de conmutación 10 Hz
Tiempo de respuesta 50 ms
Función Alimentación de tensión
Entrada de Teach
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 20 mm x 42 mm x 15 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PE
Peso neto 10 g
Tipo de indicación LED
Número de LED 1 Unidad(es)
Elementos de uso Tecla Teach
Temperatura ambiente en servicio -10 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 85 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC/EN 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 5.1.4 27272803
ECLASS 8.0 27272803
ECLASS 9.0 27272803
ECLASS 10.0 27272803
ECLASS 11.0 27272803
ECLASS 12.0 27272803
ECLASS 13.0 27272803
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
ETIM 7.0 EC001849
ETIM 8.0 EC001849
ETIM 9.0 EC001849
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Hoja técnica - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Declaración de conformidad UKCA - pdf