K-D M8A-4P-5m-PVC

Cable de conexión

Número de producto: 50104526

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KD U-M8-4A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50130850
  • Conexión: Conector redondo, M8
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50130850

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
Tensión de trabajo Máx. 30 V CA/CC
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M8
Tipo Conector hembra
Número de polos 4 polos
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Enclavamiento Junta de rosca, fundición a presión de cinc niquelada, par de giro recomendado 0,6 Nm, autobloqueante
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Negro
Apantallado No
Sin silicona
Longitud de cable 5.000 mm
Material de cubierta PVC
Radio de curvatura para tendido flexible, mín. Mín. 10 x diámetro de cable
Radio de curvatura para tendido fijo, mín. Mín. 5 x diámetro de cable
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido flexible -5 ... 80 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento, tendido fijo -30 ... 80 °C
Certificaciones UL
c UL US
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Modelo CAD 3D - zip
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf