KB ET-15000-SA

Cable de conexión

Número de producto: 50106742

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KS ET-M12-4A-P7-150
Cable de conexión
Código del articulo: 50135076
  • Interfaz: Ethernet
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector macho
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
Código del articulo: 50135076

Plazo de entrega aprox. 10 días laborables
Aplicación Resistente a los aceites y lubricantes
Apropiado para interfaz Ethernet
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación D
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Número de conductores 4 Unidad(es)
Color de cubierta Verde
Apantallado
Longitud de cable 15.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855