KB PB-2000-SA

Cable de interconexión

Número de producto: 50104188

Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
KS PB-M12-4A-P3-020
Cable de conexión
Código del articulo: 50135247
  • Interfaz: PROFIBUS DP
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector macho
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
Código del articulo: 50135247

Disponible inmediatamente

Apropiado para interfaz PROFIBUS DP
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Número de polos 5 polos
Codificación Codificación B
Versión Axial
Conector redondo, LED No
Tipo de conexión Final abierto
Color de cubierta Violeta
Apantallado Sí
Versión de cable Cable de conexión (abierto en un extremo)
Longitud de cable 2.000 mm
Material de cubierta PUR
Número de arancel 85444290
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
Hoja técnica - pdf