KF-L-15MLD-10
Fibra óptica de plástico para funcionamiento unidireccional
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | KF |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Fibra óptica emisora y receptora |
| Campo de aplicación | Aplicaciones generales |
| Alcance efectivo | , Alcance asegurado |
| Salida del haz de luz | Lateral |
| Núcleo de fibra | Disposición de fibras mezcladas Núcleo de fibras múltiples |
| Material del núcleo de fibra | Plástico |
| Diámetro mínimo de objeto | 1 mm |
| Diseño | Cúbico |
| Diámetro externo | 2,2 mm |
| Material cabezal | Metal |
| Tipo | Fibras ópticas de plástico (KF) |
| Longitud de fibra | 2.000 mm |
| Material de recubrimiento de fibra | PE |
| Fijación del cabezal de exploración | 3 x M3 |
| Radio de curvatura mínimo (en movimiento) | R25 |
| Tendido | Estándar |
| Atenuación con λ = 650 nm | 210 dB/km |
| Temperatura ambiente en servicio | -55 ... 70 °C |
| Número de arancel | 90011090 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |