KFX-ETH-620

Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor

Número de producto: 50117754

Lista de resultados: 1 productos encontrados
KFX-ET-620
Fibra óptica de plástico para funcionamiento como sensor
Código del articulo: 50117752
  • Tipo de fibraóptica: Fibrasópticas de plástico con protección antitorsi...
  • Principio de funcionamiento: Autorreflexiva
  • Longitud de fibra: 2.000 mm
  • Material de recubrimiento de fibra: PE
Código del articulo: 50117752

Disponible inmediatamente

Serie KFX
Principio de funcionamiento Autorreflexiva
Campo de aplicación Aplicaciones generales
Versión especial Resistente al calor
Alcance efectivo , Alcance asegurado
Salida del haz de luz Frontal
Núcleo de fibra Núcleo monofibra
Material del núcleo de fibra Plástico
Diámetro mínimo de objeto 0,2 mm
Diseño Cilíndrico
Diámetro externo 2,2 mm
Material cabezal Acero inoxidable
Tipo Fibras ópticas de plástico con protección antitorsión (KFX)
Longitud de fibra 2.000 mm
Material de recubrimiento de fibra PE
Fijación del cabezal de exploración M6 x 0,75 mm
Radio de curvatura mínimo (en movimiento) R25
Longitud del casquillo a la salida de luz 15 mm
Rosca métrica en casquillo de fibra óptica
Tendido Estándar
Atenuación con λ = 650 nm 210 dB/km
Temperatura ambiente en servicio -55 ... 105 °C
Número de arancel 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modelo CAD 3D - zip
Hoja de instrucciones - pdf
Indicación breve - pdf