KR5-160
Receptor de la cortina óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | KONTURFlex |
Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
Tipo de equipo | Receptor |
Aplicación | Medición de contornos Medición de objetos |
Versión especial | Exploración de haces paralelos |
Longitud del campo de medición | 160 mm |
Distancia entre haces | 5 mm |
Tiempo de respuesta por haz | 50 µs |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Salida de conector | Axial |
Función | Conexión con amplificador |
Tipo de conexión | Conector redondo |
Tamaño de rosca | M12 |
Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 190,8 mm x 40 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Aluminio |
Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
Peso neto | 270 g |
Tipo de indicación | LED |
Tipo de configuración/parametrización | Software |
Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Clase de seguridad | III |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 90314990 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |