KR5-2080
Receptor de la cortina óptica
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | KONTURFlex |
| Principio de funcionamiento | Principio unidireccional |
| Tipo de equipo | Receptor |
| Aplicación | Medición de contornos Medición de objetos |
| Versión especial | Exploración de haces paralelos |
| Longitud del campo de medición | 2.080 mm |
| Distancia entre haces | 5 mm |
| Tiempo de respuesta por haz | 50 µs |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Salida de conector | Axial |
| Función | Conexión con amplificador |
| Tipo de conexión | Conector redondo |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Dimensiones (An x Al x L) | 40 mm x 2.110,8 mm x 40 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Aluminio |
| Material, cubierta de óptica | Plástico / PMMA |
| Peso neto | 3.050 g |
| Tipo de indicación | LED |
| Tipo de configuración/parametrización | Software |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 55 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 90314990 |
| ECLASS 8.0 | 27270910 |
| ECLASS 9.0 | 27270910 |
| ETIM 5.0 | EC002549 |
| ETIM 6.0 | EC002549 |