LS 29 SE-L

Emisor de fotocélula de barrera

Número de producto: 50080861

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Aquí se trata de una combinación de productos: para la operación, se requiere un emisor y un receptor de la misma serie.
Asegúrese de sustituir ambos equipos por productos alternativos.
Utilice la denominación y el código del receptor para buscar una combinación emisor/receptor alternativa.

En el archivo «Application Note Substitutes» encontrará información técnica para la sustitución con productos alternativos.
Este archivo está disponible en la pestaña Descargas / Documentación técnica.

Lista de resultados: 3 productos encontrados
LSS 25B.X-S12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50141323
  • Serie: 25B
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 800 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50141323
LSS 25B.82-S12
Emisor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50136007
  • Serie: 25B
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 200 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50136007
LSE 25B/44.2-S12
Receptor de fotocélula de barrera
Código del articulo: 50134493
  • Serie: 25B
  • Principio de funcionamiento: Principio unidireccional
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 200 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50134493
Serie Minis
Alcance efectivo 0 ... 35 m (alcance asegurado)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Tipo de geometría de punto de luz Redondo
Tensión de alimentación UB , CC
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Conexión con amplificador
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Tipo Conector macho
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificación Codificación A
Dimensiones (Ø x L) 18 mm x 50,5 mm
Material de carcasa Acero inoxidable
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 40 g
Color de carcasa Plata
Tipo de fijación Rosca de fijación
Tipo de indicación LED
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad III
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Instrucciones de uso - Application Note - pdf
Hoja técnica - pdf