LV463.7/2T-150-M12
Amplificador de fibra óptica
| Serie | 463 |
| Apropiado para | Fibras ópticas de plástico Fibras ópticas de vidrio |
| Versión especial | Función de temporización |
| Fuente de luz | LED, Rojo |
| Longitud de onda | 660 nm |
| Forma de señal de emisión | Pulsado |
| Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
| Conexión de la fibra óptica | Sujeción de apriete |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CC |
| Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
| Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
| Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
| Tipo | Salida digital |
| Tipo de tensión | CC |
| Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
| Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
| Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
| Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
| Frecuencia de conmutación | 2.500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0,2 ms |
| Retardo de conexión/desconexión | Retardo de conexión/desconexión |
| Tiempo de inicialización | 500 ms |
| Contacto de paso | Contacto de paso |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
| Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
| Longitud de cable | 150 mm |
| Tamaño de rosca | M12 |
| Número de polos | 4 polos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Carcasa de plástico | ABS |
| Peso neto | 70 g |
| Color de carcasa | Negro Rojo |
| Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 1 Unidad(es) |
| Elementos de uso | Interruptor basculante Interruptor deslizante |
| Función del elemento de uso | Ajuste del rango de conmutación Ajuste de sensibilidad Conmutación claridad/oscuridad |
| Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 85 °C |
| Índice de protección | IP 50 NEMA 1 |
| Certificaciones | c UL US |
| Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
| Número de arancel | 85423390 |
| ECLASS 8.0 | 27270905 |
| ECLASS 9.0 | 27270905 |
| ETIM 5.0 | EC002651 |
| ETIM 6.0 | EC002651 |