LV463.XR7/2TV-150-M12
Amplificador de fibra óptica
Serie | 463 |
Apropiado para | Fibras ópticas de plástico Fibras ópticas de vidrio |
Versión especial | gran alcance |
Fuente de luz | LED, Rojo |
Longitud de onda | 660 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Conexión de la fibra óptica | Sujeción de apriete |
Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 10 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 40 mA |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Tensión |
Tipo | Salida digital |
Tipo de tensión | CC |
Corriente de conmutación, máx. | 100 mA |
Tensión de conmutación | high: ≥(UB-2,5V) low: ≤ 2,5 V |
Elemento de conmutación | Transistor, NPN |
Principio de conmutación | Conmutable en claridad/oscuridad |
Frecuencia de conmutación | 21 Hz |
Tiempo de respuesta | 24 ms |
Retardo de conexión/desconexión | Retardo de conexión/desconexión |
Tiempo de inicialización | 500 ms |
Contacto de paso | Contacto de paso |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable con conector redondo |
Longitud de cable | 150 mm |
Color de cable | Negro |
Sección de conductor | 0,25 mm² |
Tamaño de rosca | M12 |
Tipo | Conector macho |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificación | Codificación A |
Diseño | Cúbico |
Dimensiones (An x Al x L) | 10 mm x 31,5 mm x 72 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Carcasa de plástico | ABS |
Peso neto | 50 g |
Color de carcasa | Negro Rojo |
Tipo de fijación | Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Elementos de uso | Interruptor basculante Interruptor deslizante |
Función del elemento de uso | Ajuste del rango de conmutación Ajuste de sensibilidad Conmutación claridad/oscuridad |
Temperatura ambiente en servicio | -10 ... 55 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 85 °C |
Índice de protección | IP 50 NEMA 1 |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85423390 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |