MA 31 120
Pieza de conexión
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Serie | MA 31 |
| Apropiado para interfaz | TTY |
| Circuito de protección | Protección contra sobretensiones |
| Tensión de alimentación UB | 18 ... 36 V, CC |
| Tipo | TTY, RS 485 |
| Tipo | RS 232 |
| Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
| Función | Alimentación de tensión Conexión con el equipo Interfaz de datos |
| Tipo de conexión | Borne |
| Número de polos | 25 polos |
| Función | Interfaz de servicio |
| Tipo de conexión | Sub-D |
| Número de polos | 9 polos |
| Diseño | Cúbico |
| Dimensiones (An x Al x L) | 120 mm x 55 mm x 180 mm |
| Material de carcasa | Metal |
| Carcasa de metal | Fundición a presión de aluminio |
| Peso neto | 640 g |
| Color de carcasa | Rojo, RAL 3000 |
| Tipo de indicación | LED |
| Número de LED | 6 Unidad(es) |
| Temperatura ambiente en servicio | 0 ... 50 °C |
| Temperatura ambiente en almacén | -20 ... 60 °C |
| Humedad del aire relativa (sin condensación) | 5 ... 90 % |
| Índice de protección | IP 65 |
| Clase de seguridad | III |
| Número de arancel | 84733080 |
| ECLASS 8.0 | 27069190 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ETIM 5.0 | EC001578 |
| ETIM 6.0 | EC001578 |