MSI-SR-LC21DT03-01

Relés de seguridad

Número de producto: 50133000

Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
MSI-SR-LC21DT30-01
Relés de seguridad
Código del articulo: 50133020
  • Aplicación: Resguardos móviles, equipos de protección sin cont...
  • Rearranque: Automático
  • Tipo de borne: Borne de tornillo
  • Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Código del articulo: 50133020

Plazo de entrega aprox. 25 días laborables
Serie MSI-SR-LC21DT
Aplicación Resguardos móviles, equipos de protección sin contacto para parada controlada (categoría de parada 0 y 1 según IEC 60204)
Funciones Bloqueo de inicio/reinicio (RES)
Control de cortocircuitos entre conductores
Desconexión con demora (STOPP1)
Funcionamiento con uno o dos canales
Rearranque Automático
Manual
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1, (contactos instantáneos) o d, EN ISO 13849-1, (contactos retardados)
PFHD 3E-08 por hora
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 4, EN ISO 13849-1
Tensión de alimentación UB 24 V, CA/CC, -15 ... 10 %
Consumo de potencia, máx. 2,6 W, Con 24 V adicionalmente carga de salida
Tensión nominal UN 24 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada US con CC 20,4 V
Máx. tensión de alimentación de control asignada con CC 26,4 V
Mín. tensión de alimentación de control asignada con CC 20,4 V
Potencia asignada CC 2,6 W
Separación galvánica entre el circuito de alimentación y el circuito de mando No
Cantidad de salidas, de seguridad, instantáneas, por contacto 2 Unidad(es)
Cantidad de salidas, de seguridad, retardadas, por contacto 1 Unidad(es)
Circuitos de habilitación Contacto NA
Circuitos de habilitación, retardado Contacto NA, con retardo de desconexión
Material de contacto Aleación Ag, chapado en oro
Categoría de uso CA-15 (contacto NA) Ue 230V, Ie 3A
Categoría de uso CC-13 (contacto NA) Ue 24V, Ie 2A
Protección contra cortocircuito (contacto NA) Fusible 6 A clase gG, fusión integral
Tensión nominal de conmutación, circuitos de habilitación CA 230 V
Máx. corriente térmica permanente Ith, circuitos de habilitación 6 A
Máx. corriente total I² de todos los circuitos de corriente 5 A²
Vida útil mecánica 100.000.000 Ciclos de conmut.
Evaluación de las entradas Bicanal
Tensión de salida nominal CC 22 V
Corriente de entradas de control (circuito de seguridad/circuito de reinicio) 25 mA
Máx. corriente pico en entradas de control (circuito de seguridad/de reinicio) 2.500 mA
Máx. resistencia del cable, por canal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Mín. duración de conexión 200 ms
Tiempo de respuesta (arranque automático tA2) 700 ms
Tiempo de respuesta (arranque manual tA1) 30 ms
Tiempo admisible de impulso de test tTP 1 ms
Tiempo de liberación tR 25 ms
Tiempo de liberación tR, contactos retardados (tolerancia) 0,15 s ... 3 s ± 16 %
Supervisión del tiempo de sincronización tS 500 ms
Tiempo de recuperación tW 500 ms
Retardo de retroceso 25 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Borne
Tipo de borne Borne de tornillo
Número de polos 16 polos
Secciones de conexión 1 x 0,2 hasta 2,5 mm², alambre
1 x 0,2 hasta 2,5 mm², cordón
1 x 0,25 hasta 2,5 mm², cordón con puntera hueca
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², alambre
2 x 0,2 hasta 1,0 mm², cordón
2 x 0,25 hasta 1,0 mm², cordón con puntera hueca
Dimensiones (An x Al x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Peso neto 200 g
Color de carcasa Gris
Tipo de fijación Fijación de resorte
Temperatura ambiente en servicio -25 ... 55 °C
Certificaciones TÜV Rheinland
c UL US
Número de arancel 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
Modelo CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Instrucciones de uso - pdf
Hoja técnica - pdf
Información de producto - pdf
Folleto de producto - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - pdf