P65-V1-B-DV
Indicador luminoso
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Tipo de emisión de señales | Óptico |
Vida útil | > 100.000 h |
Tensión de alimentación UB | 24 V, CA/CC, 10 % |
Consumo de corriente, máx. | 44 mA |
Tipo de conexión | Borne |
Diseño | Cilíndrico |
Dimensiones (Ø x L) | 65 mm x 90 mm |
Longitud en estado montado | 56 mm |
Material de carcasa | Plástico |
Peso neto | 77 g |
Color de carcasa | Negro |
Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm |
Tipo de medio luminoso | LED/24V |
Iluminación de calotas | Parcial |
Indicación de los colores de elementos de luz | 1 o 2 colores visibles |
Imagen de señales | Luz continua |
Color de elemento de luz (cubierta) | Rojo, verde |
Ángulo de irradiación | 360° |
Temperatura ambiente en servicio | -25 ... 50 °C |
Índice de protección | IP 65 |
Certificaciones | c UL US |
Número de arancel | 85318070 |
ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
ECLASS 8.0 | 27371220 |
ECLASS 9.0 | 27371223 |
ECLASS 10.0 | 27371220 |
ECLASS 11.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |