PBZ-V1-085
Indicador acústico
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Tipo de emisión de señales | Acústica |
| Tensión de alimentación UB | 12 ... 24 V, CA/CC |
| Consumo de corriente, máx. | 46 mA |
| Tipo de conexión | Borne |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 30 mm x 59 mm |
| Longitud en estado montado | 12 mm |
| Material de carcasa | Plástico |
| Peso neto | 30 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Tipo de fijación, del lado del sistema | En agujeros de Ø 22,5 mm |
| Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
| Índice de protección | IP 65 |
| Certificaciones | c UL US |
| Tipo de tono | Tono de duración o de impulso |
| Frecuencia del tono | Aprox. 3500 Hz |
| Presión sonora | 85 dB |
| Cantidad de tonos | 2 Unidad(es) |
| Número de arancel | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371214 |
| ECLASS 8.0 | 27371214 |
| ECLASS 9.0 | 27371214 |
| ECLASS 10.0 | 27371214 |
| ECLASS 11.0 | 27371214 |
| ETIM 5.0 | EC001026 |
| ETIM 6.0 | EC001026 |
| ETIM 7.0 | EC001026 |