PRK 46B/66, 200-S12

Fotocélula reflexiva polarizada

Número de producto: 50103071

Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
PRK46C/4P-200-M12
Fotocélula reflexiva polarizada
Código del articulo: 50127014
  • Serie: 46C
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0,1 ... 24 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50127014

Disponible inmediatamente

Serie 46B
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,05 ... 15 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,05 ... 18 m (alcance típico)
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
Consumo de corriente, máx. 20 mA
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
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
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Tiempo de inicialización 300 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal IN
Señal OUT
Tipo de conexión Cable con conector redondo
Longitud de cable 200 mm
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
Dimensiones (An x Al x L) 18,5 mm x 76,9 mm x 43,4 mm
Material de carcasa Plástico
Carcasa de plástico PC-ABS
Material, cubierta de óptica Plástico
Peso neto 65 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Compatibilidad de materiales ECOLAB
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -40 ... 60 °C