Sensores de visión
Los sensores de la series IPS 200i/400i para el ajuste fino en las ubicaciones en la intralogística detectan referencias con profundidad simple o doble.
Al leer los códigos, los equipos basados en cámara de la serie DCR 200i identifican con gran fiabilidad códigos 1D o 2D en los objetos.
Los sensores Simple Vision son igual de fáciles de usar que un sensor óptico y tienen un rendimiento similar al de un sistema de cámaras. Las aplicaciones típicas son la detección de presencia, la lectura de códigos, la medición y el recuento en el sector de envase y embalaje.
Sensor Vision - Lector de códigos 1D/2D fijo
Trazabilidad completa de productos.
Con el lector de códigos basado en cámara de la serie DCR 200i.
Estos lectores de códigos detectan con fiabilidad códigos 1D y 2D; según el tipo, impresos o marcados directamente, omnidireccionales, estáticos o en rápido movimiento, invertidos o reflejados. Hay disponibles diversas versiones en lo referente a tamaño, grados de protección IP 67 o 69K, rapidez o interfaces.
Sensor Vision - Ajuste fino en las ubicaciones basado en cámara
Solución inteligente para transelevadores.
Con los sensores de la serie IPS 200i/IPS 400i.
Un sistema de posicionamiento basado en cámara con un algoritmo de evaluación diseñado a medida para el ajuste fino en las ubicaciones ofrece una solución inteligente para esta aplicación. Los usuarios valoran especialmente aquellas soluciones en las que la cámara y la unidad de evaluación están integradas en un sistema compacto. Permiten una puesta en servicio y un manejo sencillos sin necesidad de conocimientos especiales.
Sensores Simple Vision
Muy fácil de utilizar y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras.
La nueva gama de productos IVS 108 e IVS 1000i / DCR 1000i.
Tan fácil de usar como un sensor óptico y con un rendimiento similar al de un sistema de cámaras: así es el exclusivo concepto Simple Vision de Leuze.
La nueva gama de productos Simple Vision ofrece un acceso rápido y sencillo al procesamiento de imágenes en la automatización industrial. Ya sea para la detección de presencia o de ausencia, la detección o inspección de piezas, la medición o el recuento, siempre tenemos la solución adecuada para sus aplicaciones específicas.
Las funciones de captura de imagen, procesamiento y comunicación están integradas en un único sensor de procesamiento de imágenes. De este modo, se dispone de una solución de procesamiento de imágenes multifuncional, modular, extremadamente fiable y fácil de implementar.
Las potentes herramientas de software integradas funcionan de forma independiente o conjunta en una serie de operaciones, sin necesidad de un control externo. Así de sencillo es Simple Vision.
El lema: Keep it simple
Los sensores Simple Vision son idóneos para una amplia variedad de procesos de comprobación y control de calidad, como la diferenciación de piezas, comprobación de formas, análisis de contornos, reconocimiento de patrones, clasificación, recuento, medición y lectura de códigos. Se pueden utilizar para desempeñar una única función o una combinación de funciones.
Ofrece un valor añadido considerablemente mayor que un sensor óptico estándar, pero es mucho menos complejo que un sistema de procesamiento de imágenes y no requiere conocimientos especializados. Los sensores Simple Vision son pequeños, inteligentes, y están equipados con todo lo necesario para la tarea correspondiente.
Configuración y parametrización sin conocimientos expertos: las herramientas de software de un sensor Simple Vision requieren pocos parámetros y se pueden configurar de forma rápida y sencilla. Por medio de diferentes interfaces se pueden crear soluciones completas con integración en el entorno de control.
La gama de productos: con el rendimiento perfecto para sus tareas
El IVS 108 es ideal para la detección de presencia y ausencia de objetos como cierres, etiquetas o impresiones en todo tipo de botellas y frascos en instalaciones de envasado. Además, controla la alineación de objetos independientemente de sus formatos, materiales, colores o dimensiones.
El potente algoritmo de lectura de códigos del DCR 1000i garantiza velocidades de lectura extremadamente altas. Este modelo dispone opcionalmente de un algoritmo mejorado especial para códigos DPM.
El modelo multitalento IVS 1000i combina tareas de detección, inspección e identificación en un solo equipo. También hay varios modelos disponibles con mayor o menor resolución.
Funciones:
- Lectura de códigos 1D/2D
- Lectura de códigos DPM
- Verificación de calidad de impresión (OCV)
Funciones:
- Detección de presencia
- Medición y recuento
- Lectura de códigos 1D/2D
- Lectura de códigos DPM