MLC 520-S, diseño muy delgado
Estas cortinas ópticas de seguridad tipo 4 se utilizan especialmente en los casos en los que se requiera una perfecta integración en el diseño de la máquina. Se caracterizan por su diseño particularmente delgado de 15,4 mm y un escalonamiento longitudinal preciso con un raster de 30mm. Junto con el diseño del equipo sin zonas ciegas se pueden ajustar de modo óptimo en las aperturas de la máquina, por ejemplo. Los equipos tienen un bloqueo de inicio/reinicio (RES), monitorización de contactores (EDM) y pueden conectarse en cascada.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 68 productos encontrados
MLC520-S-14-150
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601015
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 150 mm
- Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), Monitorización d...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-210
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601021
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 210 mm
- Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), Monitorización d...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-270
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601027
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 270 mm
- Funciones: Monitorización de contactores (EDM), Bloqueo de in...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-300
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601030
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 300 mm
- Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), Monitorización d...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-330
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601033
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 330 mm
- Funciones: Puesta en marcha/rearranque automático, Bloqueo de...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-360
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601036
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 360 mm
- Funciones: Puesta en marcha/rearranque automático, Bloqueo de...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-390
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601039
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 390 mm
- Funciones: Puesta en marcha/rearranque automático, Bloqueo de...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-420
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601042
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 420 mm
- Funciones: Monitorización de contactores (EDM), Bloqueo de in...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-450
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601045
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 450 mm
- Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), Monitorización d...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-480
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601048
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 480 mm
- Funciones: Monitorización de contactores (EDM), Bloqueo de in...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-510
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601051
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 510 mm
- Funciones: Bloqueo de inicio/reinicio (RES), Monitorización d...
- Aplicación: Protección para los dedos
MLC520-S-14-540
Set de sensores de seguridad
Código del articulo:
68601054
- Resolución: 14 mm
- Altura del campo de protección: 540 mm
- Funciones: Puesta en marcha/rearranque automático, Bloqueo de...
- Aplicación: Protección para los dedos
Datos de artículo del: 5/5/26