Protección de puntos de alimentación en máquinas procesadoras de papel e impresoras
La creciente automatización de máquinas e instalaciones exige más a los conceptos de seguridad necesarios. Al mismo tiempo, aumentan las exigencias de seguridad en los lugares y procesos de trabajo, por ejemplo, cuando los operarios de la máquina tienen que realizar pasos de trabajo manual en puntos peligrosos. Por lo tanto, la seguridad preventiva de las máquinas y del trabajo no protege solamente al personal operador, sino que constituye también la base para una buena tasa de utilización de la máquina.
Las máquinas impresoras, por ejemplo, para la impresión offset, constan habitualmente de mecanismos de impresión separados por color. Para la inserción manual de las planchas de impresión o de las mantillas de caucho, los mecanismos de impresión dispuestos en filas se separan. El proceso de puesta a punto y ajuste manual se realiza directamente en el punto de alimentación de los rodillos y requiere la máxima atención por parte del personal operador. En este caso, a pesar de utilizar la máquina en funcionamiento paso a paso, se producen una y otra vez accidentes debidos a lesiones/aplastamiento de dedos y manos.
Nuestra solución de seguridad para la protección complementaria de los lugares de alimentación en las máquinas impresoras está especialmente diseñada para estas aplicaciones. Detecta los dedos y las manos de los operadores en los puntos de alimentación con un trabajo de instalación mínimo. De este modo, disminuye el peligro por principio y aumenta considerablemente la seguridad del personal operador.

Requisito:
Durante el funcionamiento de ajuste, se deben colocar manualmente las planchas de impresión y las mantillas de caucho. El operador controla el funcionamiento paso a paso de los rodillos, por ejemplo, mediante un interruptor de pedal. Además del modo de funcionamiento seleccionado, el lugar de alimentación se debe asegurar contra el acceso de dedos/manos.
Solución:
Para ello se coloca una barrera optoelectrónica directamente delante del lugar de alimentación (punto peligroso) y se la conecta a un sistema de seguridad. Si la barrera optoelectrónica reconoce que se aproxima un dedo o una mano a un punto peligroso, el sistema de seguridad detiene de forma fiable el movimiento peligroso. Se mantiene el proceso de trabajo original.
Principio de funcionamiento:
La función de seguridad está activa durante el funcionamiento paso a paso. El haz de luz horizontal de la barrera optoelectrónica se instala delante del punto peligroso de los rodillos de forma tal que es posible configurar y ajustar la máquina, pero si los dedos o las manos se aproximan demasiado a un punto peligroso se provoca una interrupción del haz de luz. Inmediatamente después de la interrupción del haz de luz, el sistema de seguridad desactiva el movimiento peligroso. Tan pronto como el haz de luz vuelve a estar libre, el movimiento puede continuar en el funcionamiento paso a paso.
Sus beneficios
- Ahorre tiempo y dinero con nuestras soluciones de seguridad predesarrolladas y optimizadas para los procesos
- La supervisión segura de la zona de alimentación de las máquinas impresoras evita los peligros durante el proceso de inserción
- Seguridad sin interrupciones durante el proceso de inserción
- Alta fiabilidad y disponibilidad
- Fácil de ampliar
Componentes del sistema y parámetros de seguridad
Sensor: fotocélula de barrera Serie 3C | |
Unidad de evaluación: relé de seguridad MSI-TR1B | |
PL d según ISO 13849-1, SILCL 2 según IEC 62061 | |
Salida de seguridad bicanal |