Sensores inductivos con estándar IO-Link v1.1.3
Con una interfaz IO-Link, los sensores pueden integrarse perfectamente en los sistemas de automatización. Los interruptores de proximidad inductivos con interfaz IO-Link son fáciles de manejar, parametrizar y monitorizar (condition monitoring). Pueden utilizarse tanto en el modo I/O estándar (SIO) como en el modo IO-Link, ofreciendo así una flexibilidad máxima.
El modo SIO es el modo estándar. Cuando se conecta a un maestro IO-Link, se activa automáticamente el modo IO-Link, lo que permite manejar y configurar el sensor a través del maestro. Estos ajustes de configuración se conservan incluso después de apagar el sensor.
Opciones de parametrización y configuración:
- Ajuste de la distancia de conmutación y la histéresis
- Funciones de temporización para aplicaciones específicas
- Funciones avanzadas, tales como alarmas de temperatura y monitorización de frecuencia
Sus beneficios
- Se evitan los períodos de inactividad de las máquinas: La monitorización continua del estado de los sensores detecta errores antes de que interrumpan el proceso de producción.
- Mantenimiento reactivo rápido: Identificación inmediata de los errores de la máquina, lo que acelera considerablemente la sustitución de los sensores.
- Mantenimiento predictivo: Monitorización del tiempo de funcionamiento y los rangos de temperatura para planificar medidas de mantenimiento preventivo, p. ej., la sustitución preventiva de sensores.
- Ajuste remoto de la configuración del sensor: Ajuste de las distancias de conmutación y la histéresis a diferentes condiciones de producción o cambios de formato. Las salidas son totalmente configurables (push-pull, PNP/NPN, NO/NC) para ofrecer la máxima versatilidad de aplicación.
A destacar
Monitorización de la máquina o del sistema
Gracias a IO-Link puede monitorizarse y controlarse perfectamente el estado del sistema automatizado de producción o logística. Los errores pueden detectarse y rectificarse rápidamente, o incluso evitarse gracias al mantenimiento predictivo.
Adaptación de los sensores a cambios de las condiciones de producción
Los sensores pueden parametrizarse «remotamente» en caso de cambio del producto o variación de las condiciones ambientales. Esto permite adaptarlos a la nueva situación sin necesidad de conversión física.
Menores costes de almacenamiento gracias a la estandarización
La posibilidad de reprogramar el comportamiento de conmutación y la salida permite reducir considerablemente la variedad de sensores en stock. Esto ahorra costes y simplifica el mantenimiento.
Aplicación
Medición de la velocidad en un eje de transmisión
Requisito:
Solución:
Monitorización de la posición de productos metálicos semiacabados en la producción
Requisito:
Solución:
Ajuste de la distancia de conmutación y la histéresis al comprobar la presencia de portamateriales
Requisito:
Solución:
Los sensores inductivos con interfaz IO-Link están disponibles en 3 diseños diferentes:
- M8 de acero inoxidable para instalación enrasada, con conector M8.3.
- M12 de latón niquelado para instalación enrasada, con conector M12.
- M18 de latón niquelado para instalación enrasada, con conector M12.
Características técnicas
| Parámetro | ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3 | ISS 212MM.2/LX-4E0-S12 | ISS 218MM.2/LX-8E0-S12 |
| Alcance efectivo | 0-2 mm | 0-4 mm | 0-8 mm |
| Tiempo de respuesta | ≤50 ms | ≤50 ms | ≤50 ms |
| Repetibilidad | ≤5 % | ≤5 % | ≤5 % |
| Histéresis | 1-20 % | 1-20 % | 1-20 % |
| Frecuencia de conmutación | ≤2000 Hz | ≤2000 Hz | ≤1300 Hz |
| Tipo de conexión | M8 de 3 polos | M12 de 4 polos | M12 de 4 polos |
| Dimensiones de la carcasa | M8 x 40 mm | M12 x 50 mm | M18 x 54 mm |
| Rango de temperatura | -25 °C … +80 °C | -40 °C … +70 °C | -40 °C … +70 °C |
| Índice de protección | IP 67 | IP 67 | IP 67 |