Sensores IO-Link
Los sensores IO-Link ofrecen nuevas posibilidades para el diagnóstico y la parametrización, y contribuyen así a aumentar la transparencia de una aplicación. Tales datos constituyen la base para la monitorización del estado y el mantenimiento predictivo.
Visión general
Lista de artículos
Lista de artículos
Selector de productos
Filtro
Lista de resultados: 3 productos encontrados
ISS 218MM.2/LX-8E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151547
- Serie: 218
- Diseño: Cilíndrico, 18 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 8 mm
- Longitud: 54 mm
ISS 212MM.2/LX-4E0-S12
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151546
- Serie: 212
- Diseño: Cilíndrico, 12 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 4 mm
- Longitud: 50 mm
ISS 208MM.2/L-2E0-S8.3
Sensor inductivo
Código del articulo:
50151545
- Serie: 208
- Diseño: Cilíndrico, 8 mm
- Tipo. Límite de alcance Sn: 2 mm
- Longitud: 40 mm
Datos de artículo del: 15/11/26