RK 97/4 S

Fotocélula reflexiva sin polarizar

Número de producto: 50000556

Lista de resultados: 2 productos encontrados
KD U-M12-4A-V1-050
Cable de conexión
Código del articulo: 50130652
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 4 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 5.000 mm
Código del articulo: 50130652

Disponible inmediatamente

RK18B.1/4P-M12
Fotocélula reflexiva sin polarizar
Código del articulo: 50117375
  • Serie: 18B
  • Principio de funcionamiento: Principio de reflexión
  • Alcance efectivo, máx.: 0 ... 6 m
  • Diseño: Cúbico
Código del articulo: 50117375

Disponible inmediatamente

Serie 97
Principio de funcionamiento Principio de reflexión
Alcance efectivo 0,1 ... 4 m (alcance asegurado)
Límite de alcance 0,1 ... 6 m (alcance típico)
Fuente de luz LED, Infrarrojo
Longitud de onda 880 nm
Forma de señal de emisión Pulsado
Grupo de LEDs 1
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Ondulación residual 0 ... 15 %, De UB
Corriente en vacío 0 ... 30 mA
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Tipo Salida digital
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 200 Hz
Tiempo de respuesta 2,5 ms
Tiempo de inicialización 100 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector normalizado
Tipo Conector macho
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Dimensiones (An x Al x L) 18 mm x 98 mm x 23 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Fundición a presión de cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 85 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Mediante pieza de fijación opcional
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -30 ... 70 °C
Índice de protección IP 65
Clase de seguridad I
Certificaciones c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27270902
ECLASS 9.0 27270902
ETIM 5.0 EC002717
ETIM 6.0 EC002717
Hoja técnica - pdf