RK 97/4.8-80
Fotocélula autorreflexiva energética
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
Serie | 97 |
Principio de funcionamiento | Autorreflexiva |
Versión especial | Entrada de activación |
Alcance efectivo | Alcance asegurado |
Alcance efectivo, blanco 90% | 0,002 ... 0,08 m |
Alcance efectivo, gris 18% | 0,008 ... 0,06 m |
Alcance efectivo, negro 6% | 0,012 ... 0,05 m |
Límite de alcance, blanco 90% | 0,002 ... 0,1 m |
Límite de alcance, gris 18% | 0,008 ... 0,08 m |
Límite de alcance, negro 6% | 0,012 ... 0,07 m |
Límite de alcance | Alcance típico |
Fuente de luz | LED, Infrarrojo |
Longitud de onda | 880 nm |
Forma de señal de emisión | Pulsado |
Grupo de LEDs | 1 |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito Protección contra polarización inversa |
Tensión de alimentación UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulación residual | 0 ... 15 %, De UB |
Corriente en vacío | 0 ... 30 mA |
Número de entradas de activación | 1 Unidad(es) |
Tipo | Entrada de activación |
Número de salidas digitales | 1 Unidad(es) |
Tipo | Salida digital |
Elemento de conmutación | Transistor, PNP |
Principio de conmutación | De conmutación claridad |
Frecuencia de conmutación | 200 Hz |
Tiempo de respuesta | 2,5 ms |
Tiempo de inicialización | 100 ms |
Número de conexiones | 1 Unidad(es) |
Función | Alimentación de tensión Señal IN Señal OUT |
Tipo de conexión | Cable |
Longitud de cable | 2.000 mm |
Color de cable | Negro |
Número de conductores | 4 hilos |
Sección de conductor | 0,38 mm² |
Dimensiones (An x Al x L) | 18 mm x 75 mm x 23 mm |
Material de carcasa | Metal |
Carcasa de metal | Fundición a presión de cinc |
Material, cubierta de óptica | Vidrio |
Peso neto | 85 g |
Color de carcasa | Rojo |
Tipo de fijación | Fijación pasante Mediante pieza de fijación opcional |
Tipo de indicación | LED |
Número de LED | 1 Unidad(es) |
Temperatura ambiente en servicio | -20 ... 60 °C |
Temperatura ambiente en almacén | -30 ... 70 °C |
Índice de protección | IP 67 |
Clase de seguridad | II |
Certificaciones | c UL US |
Sistema de normas vigentes | IEC 60947-5-2 |
Número de arancel | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |