RRT22.3

Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 909675

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLD-XM03
Espejo deflector
Código del articulo: 66500201
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Distancia entre haces: 400 mm
Código del articulo: 66500201

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLD312-RT3
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
Código del articulo: 66047200

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
M4-V1-MW3-DS-C-T-M12-200
Indicadores luminosos de muting
Código del articulo: 50135453
  • Diámetro: 40 mm
Código del articulo: 50135453

Disponible inmediatamente
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
Disponible inmediatamente

BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo: 560340
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
Código del articulo: 560340

Disponible inmediatamente

Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Instrucciones de uso - pdf