RRT24

Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz

Número de producto: 50030016

Artículo siguiente

Buenos días, estamos aquí para atenderle.

Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.


Póngase en contacto con nosotros en: Contacto

Lista de resultados: 5 productos encontrados
MLD312-RT3
Transceptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66047200
  • Serie: MLD 300
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 6 m
  • Número de haces: 3 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
Código del articulo: 66047200

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLD312-R4L
Receptor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66046300
  • Serie: MLD 300
  • Número de haces: 4 Unidad(es)
  • Funciones: Rearme automático
  • Indicador luminoso de muting integrado: No
Código del articulo: 66046300

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
MLD300-T4L
Emisor de dispositivo de seguridad multihaz
Código del articulo: 66002300
  • Serie: MLD 300
  • Alcance, máx.: 0,5 ... 50 m
  • Número de haces: 4 Unidad(es)
  • Funciones: Reducción del alcance
Código del articulo: 66002300

Plazo de entrega aprox. 7 días laborables
KD S-M12-5A-P1-100
Cable de conexión
Código del articulo: 50133861
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Versión: Axial, Conector hembra
  • Número de polos: 5 Unidad(es)
  • Longitud de cable: 10.000 mm
Código del articulo: 50133861

Disponible inmediatamente

BT-SET-240BC
Set de soportes
Código del articulo: 560340
  • Tipo de fijación, del lado del equipo: Puede unirse por apriete
  • Tipo de fijación, del lado del sistema: Fijación pasante
  • Material de la pieza de fijación: Metal
  • Apropiado para el grupo de productos: Barrerasópticas de seguridad
Código del articulo: 560340

Disponible inmediatamente

Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
Instrucciones de uso - pdf