SLSE 96M/P-1071-T2-41

Receptor de dispositivo de seguridad monohaz

Número de producto: 50080479

Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 productos encontrados
SLE46CI-70.K2/4P-M12
Receptor de dispositivo de seguridad monohaz
Código del articulo: 50121919
  • Serie: 46C
  • Funciones: Indicador de alineación
  • Conexión: Conector redondo, M12
  • Material de carcasa: Plástico
Código del articulo: 50121919

Plazo de entrega aprox. 5 días laborables
Serie 96
Principio de funcionamiento Principio unidireccional
Tipo de equipo Receptor
Versión especial Calefacción
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 400 Años, EN ISO 13849-1
Duración de utilización 20 Años, EN ISO 13849-1
Categoría 2, EN ISO 13849
Circuito de protección Protección contra cortocircuito
Protección contra polarización inversa
Protección transitoria
Tensión de alimentación UB 10 ... 30 V, CC
Número de salidas digitales 1 Unidad(es)
Elemento de conmutación Transistor, PNP
Principio de conmutación De conmutación claridad
Frecuencia de conmutación 500 Hz
Tiempo de respuesta 1 ms
Número de conexiones 1 Unidad(es)
Función Alimentación de tensión
Señal OUT
Tipo de conexión Conector redondo
Tamaño de rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Diseño Cúbico
Dimensiones (An x Al x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Material de carcasa Metal
Carcasa de metal Cinc
Material, cubierta de óptica Vidrio
Peso neto 380 g
Color de carcasa Rojo
Tipo de fijación Fijación pasante
Tipo de indicación LED
Número de LED 2 Unidad(es)
Temperatura ambiente en servicio -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente en almacén -40 ... 70 °C
Índice de protección IP 67
Clase de seguridad II
Certificaciones TÜV Nord
c UL US
Sistema de normas vigentes IEC 60947-5-2
Número de arancel 85365019
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
Instrucciones de uso - pdf
Declaración de conformidad CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf