V-LENS-K-C-12-F1,4-1/2-01
Objetivo
Buenos días, estamos aquí para atenderle.
Estaremos encantados de ayudarle a encontrar de forma rápida y sencilla una alternativa apropiada.
Póngase en contacto con nosotros en: Contacto
| Distancia focal | 12 mm |
| Diafragma | 1,4 |
| Distancia de ajuste mínima | 250 mm |
| Tamaño chip, máx. | 1/2 in |
| Diseño | Cilíndrico |
| Dimensiones (Ø x L) | 29,5 mm x 29 mm |
| Peso neto | 55 g |
| Color de carcasa | Negro |
| Rosca de filtro | M27 x 0,5 |
| Anillos de ajuste de fijación | Anillo de enfoque Anillo del diafragma |
| Número de arancel | 90021100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
| ECLASS 8.0 | 27310203 |
| ECLASS 9.0 | 27310203 |
| ECLASS 10.0 | 27273603 |
| ECLASS 11.0 | 27273603 |
| ECLASS 12.0 | 27273603 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |